Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 61 221 0350 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 35m
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 35m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Multimódusú, Fröccsöntött
Kábelhossz: 35 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 61 221 0350 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 35m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Multimode
    Overmoulded
Version
  • Cable length 35 m
  • Core structure 50 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 6,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Plastique
  • Material (cable) PUR (polyuréthane)
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 79 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140261105
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás