Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 61 431 0500 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 50m
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 50m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Unimod, Suprainjectat
Lungimea cablului: 50 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 61 431 0500 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 50m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • 名称 Industrial Fibre Optic
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1 HARTING PushPull (V4)
  • コネクタ 2 LC duplex
  • ケーブルタイプ FO cable
  • ケーブルの説明
    Singlemode
    Overmoulded
バージョン
  • ケーブル長さ 50 m
  • 芯線構造 9 / 125 µm
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP68
  • ケーブル径 6.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Thermoplastic
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 79 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140271920
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați