Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 61 431 0140 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 14m
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 14m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo, Sobremoldeado
Longitud de cable: 14 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 61 431 0140 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 14m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Multimode
    Overmoulded
Version
  • Cable length 14 m
  • Core structure 50 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 79 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140271302
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar