Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
9
Combinables
4
Tools
2
Hoods/Housings
20
N.º de referencia: 02 54 904 0201
har-modular F4 module female crimp
har-modular F4 module female crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Conector hembra
Terminación de engaste
Contactos: 4
Recto
Poliamida (PA)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 54 904 0201
har-modular F4 module female crimp
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
9
Combinables
4
Tools
2
Hoods/Housings
20
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-modular®
  • Identification F4 module
  • Element Cable connector
  • Specification Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Width of the module 10.16 mm
  • Termination method Crimp termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 4
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Clearance distance
    ‌3 mm in the module
    ‌1.6 mm to module edge
    ‌3 mm to touchable surface
  • Creepage distance
    ‌3 mm in the module
    ‌1.6 mm to module edge
    ‌3.2 mm to touchable surface
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.21 kV (Contact - accessible surfaces of cable connector) acc. to IEC 61984
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 40
  • Net weight 2.57 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140442634
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos