Matching Products
Matching Products NOVO
Sem dados disponíveis
Part Number: 61 88 720 0015 1000
Encodercbl. Papst LPEn2 10,0m
Encodercbl. Papst LPEn2 10,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Amplamente resistente ao óleo, Livre de silicone
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
Part Number: 61 88 720 0015 1000
Encodercbl. Papst LPEn2 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Sem dados disponíveis
Detalhes do produto
Identificação
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 LP 14 polos
  • Conector 2
    M12
    Fêmea
    12 polos
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Amplamente resistente ao óleo
    Livre de silicone
  • Características Fio flexível
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Estrutura central 6x 2x 0,34 mm²
  • Campo de aplicação para a conexão do encoder
Terminação de dados
  • Tensão nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +80 °C não movido
    -5 ... +80 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60332-1 Retardamento de chama
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.343,9 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140274662
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat