配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0006 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 LP 14 針
  • 連接器2
    M16
    母頭
    12 針
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    防油
    無鹵素
    無矽
  • 特點
    高度靈活性
    兼容拖動鏈
版本
  • 電纜長度 1.5 m
  • 蕊結構 6x 2x 0.25 mm²
  • 應用領域 用於編碼器連接
接線數據
  • 額定電壓 60 V DC
技術參數
  • 極限溫度
    -20 ... +80 °C 未移動
    -20 ... +80 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 灰色
規格和認證
  • 規格 IEC 60332-1 阻燃性
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140275355
  • eCl@ss 27,060,307.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较