Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Part number: 09 48 878 7586 010
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 1,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 1 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 878 7586 010
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 bükümlü çift
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Döngü direnci ‌ 290 Ω/km
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +60 °C etkilenmemiş
    -0 ... +50 °C taşındı
  • Yalıtım direnci @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Empedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) Kırmızı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 55 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140067974
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare