Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
167
Objednací číslo: 09 48 878 7589 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 2,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 2,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 2.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 878 7589 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 2,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
167
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemkablage
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelinstallationer
  • Beschreibung Förinstallerad på båda sidor
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 2,5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2 tvinnade trådpar
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Schleifenwiderstand ‌ 290 Ω/km
  • Grenztemperatur
    -25 ... +60 °C orörd
    -0 ... +50 °C flyttad
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Wellenwiderstand @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel Blå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV Status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Innehåller ej
  • REACH SVHC Stoffe Ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 Stoffe Innehåller ej
Normen und Zulassungen
  • Normen
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 123 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140254657
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte