Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Artikelnummer: 61 06 000 3190 00
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Ladegerät
USB
Art der Verbindung: Typ A Buchse, Typ C Buchse
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 06 000 3190 00
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Charging set
  • Specification USB
Version
  • Connection type
    Type A jack
    Type C jack
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Output current
    ‌2.4 A Type A
    ‌3 A Type C
  • Input voltage 15 ... 31.2 V DC
  • Output voltage 5 V DC ±0,25 ‌
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +80 °C
  • Mating cycles
    ≥ 1,500
    ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50155
    IEC 61373
    EN 60077-1
    EN 45545-2
    EN 60068-2
    EN 50121-3-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EBA EMV06
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 50.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85369095
  • GTIN 5713140321502
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • UNSPSC 24.0 43202222
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Beipackzettel
Download Einstellungen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen