myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
Kataloge herunterladen / bestellen
Artikeldaten ePLAN herunterladen
Artikeldaten Zuken E3series herunterladen
HARTING YouTube Kanal
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
eShop
Geräteanschlusstechnik
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
Hybridsteckverbinder
Power und Signal
Power und Signal
Filter
Komponente
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Einsätze
8
Federleiste
7
Kabelkonfektionen
164
Kabelsteckverbinder
5
Messerleiste
3
Steckverbinder
1
Baureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
D-Sub
13
DIN 41612
70
HARTING PushPull (V4)
51
Rundsteckverbinder M12
1
Rundsteckverbinder M17
27
Rundsteckverbinder M23
50
Rundsteckverbinder Size 15
28
har
-modular
®
5
Kontaktanzahl
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
2
4
6
8
9
13
31
45
bis
2
4
6
8
9
13
31
45
2
11
4
33
6
4
8
3
9
6
13
1
31
9
45
1
Geschlecht
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Buchse
16
Stift
18
Art der Verbindung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kabel zu Kabel
8
Leiterplatte zu Kabel
10
Motherboard to daughtercard
6
Verriegelungsart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Bajonettverriegelung
10
ComLock - Schnellverschluss
4
ComLock-S - Schnellverschluss
2
Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
1
PushPull
44
Rasthebel oder Verriegelungsschraube
5
Schraubverriegelung
14
Verriegelungsschraube
8
Anschlussart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Crimpanschluss
101
Steckhülsenanschluss
7
Wellenlötanschluss
5
Wickelanschluss
3
Leiterquerschnitt
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
0,08 ... 0,14 mm²
4
0,08 ... 0,25 mm² Data
1
0,09 ... 0,25 mm²
6
0,13 ... 0,82 mm²
1
0,14 ... 0,56 mm²
6
0,14 ... 1 mm²
2
0,14 ... 2,5 mm²
4
0,14 ... 4 mm²
6
0,25 ... 0,5 mm²
4
0,5 ... 1,5 mm²
7
0,75 ... 1 mm²
2
0,75 ... 1,5 mm²
2
0,75 ... 2,5 mm²
2
1,5 mm²
44
1 ... 1,5 mm²
2
2,5 ... 4 mm²
2
Leiterquerschnitt [AWG]
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
AWG 18 ... AWG 16
2
AWG 19 ... AWG 17
2
AWG 20 ... AWG 16
7
AWG 24 ... AWG 20
4
AWG 24 ... AWG 28
6
AWG 26 ... AWG 14
4
AWG 26 ... AWG 18
1
AWG 26 ... AWG 20
6
AWG 28 ... AWG 23 Data
1
AWG 28 ... AWG 26
4
Schutzart nach IEC 60529
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
IP20
15
IP40
2
IP65
44
IP65 / IP67
4
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
1
IP66 / IP67
2
IP66 / IP67 im verschraubten / verriegelten Zustand
9
IP67
33
IP67 im verriegelten Zustand
13
IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
13
Schirmung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
geschirmt
10
ungeschirmt
48
Kodierung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
D20 Kodierung
2
Kodierung mit Kontaktverlust
10
Kragen-Kodierung
9
Loch-Kodierung
9
Y-Kodierung
1
Bemessungsstrom
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
2 A
5 A
6 A
≤ 10 A
12 A
15 A
16 A
28 A
≤ 28 A
bis
2 A
5 A
6 A
≤ 10 A
12 A
15 A
16 A
28 A
≤ 28 A
2 A
7
5 A
1
6 A
11
≤ 10 A
4
12 A
33
15 A
9
16 A
11
28 A
4
≤ 28 A
4
Anforderungsstufe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1
15
2
14
nach IEC 60603-2
20
Kategorie
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Einsätze
8
Gehäuse
11
Kontakte
41
Steckverbinder
25
Systemverkabelung
110
Zubehör
49
Raster, anschlussseitig
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
1,9 mm
2 mm
5,08 mm
bis
1,9 mm
2 mm
5,08 mm
1,9 mm
7
2 mm
7
5,08 mm
2
Raster, steckseitig
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1,9 mm
7
2 mm
7
3,81 mm
10
5,08 mm
10
Länge der Pins
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
4,5 mm
22 mm
bis
4,5 mm
22 mm
4,5 mm
2
22 mm
3
Bemessungsspannung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
48 V
50 V
150 V
250 V
630 V
bis
48 V
50 V
150 V
250 V
630 V
48 V
33
50 V
8
150 V
17
250 V
11
630 V
4
Baugröße
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
D-Sub 3
1
M17
9
M23
12
Kontaktart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Crimpkontakt
39
Lötkontakt
2
Bezeichnung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Bauform E
2
Bauform F
15
Bauform FM
1
Bauform H
15
Bauform MH
15
Bauform MH 24+7
9
High Density
12
Hybrid
2
Mixed
1
Power
34
Signal
17
Zubehörtyp
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Adapter
1
Einsatz für Schalengehäuse
7
Griffschale
2
Kabelschelle
1
Kodierkamm
2
Mechan. und elektr. Vorführung
1
Rasthebel
5
Schalengehäuse
13
Schraube
9
Schutzkappe
6
Verbindungsstück O
2
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
298 Produkte
(von 298)
1/10
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Komponente-Absteigend
Baureihe-Absteigend
Kontaktanzahl-Absteigend
Geschlecht-Absteigend
Art der Verbindung-Absteigend
Federleiste
DIN-Power MH24+7FST4,5C1-2
Art.Nr.: 09 06 231 6822
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 6, 15
Kontakte: 31
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall steckseitig, Signalkontakte, versilbert steckseitig, Powerkontakte, Sn über Ni anschlussseitig, Signalkontakte, Sn über Ni anschlussseitig, Powerkontakte
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2
Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, D20 Kodierung
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Tüllengehäuse
M23 P Gehäuse 7-12 mm
Art.Nr.: 09 15 600 0402
EMV Version
Baugröße: M23
Schraubverriegelung
gerader Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung
vernickelt
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder
D-SUB M 13W3 MA CRIMP TH
Art.Nr.: 09 69 312 0133
Crimpanschluss
Bemessungsstrom: 5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 3
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt
schwarz
Kontakte: 13
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Power MH24+7FTC1-1
Art.Nr.: 09 06 231 2881
Crimpanschluss, Steckhülsenanschluss
Bemessungsstrom: 6, 15
Kontakte: 31
Kupferlegierung
versilbert steckseitig, Powerkontakte, versilbert anschlussseitig, Powerkontakte
Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Einsätze
M23 P 4+3+PE Bu-C
Art.Nr.: 09 15 608 3101
Crimpanschluss
Buchse
Polyamid (PA)
blau
Kontakte: 8
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Tüllengehäuse
M23 P Gehäuse 11-17 mm
Art.Nr.: 09 15 600 0403
EMV Version
Baugröße: M23
Schraubverriegelung
gerader Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung
vernickelt
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Einsätze
M23 P 4+3+PE Sti-C
Art.Nr.: 09 15 608 3001
Crimpanschluss
Stift
Polyamid (PA)
blau
Kontakte: 8
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kupplungsgehäuse
M23 P Kupplungsgehäuse 7-12 mm
Art.Nr.: 09 15 600 0702
EMV Version
Baugröße: M23
Schraubverriegelung, ComLock - Schnellverschluss
gerader Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung
vernickelt
Werkstoff Dichtung: NBR
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2
Art.Nr.: 09 06 231 6821
Wickelanschluss, Steckhülsenanschluss
Bemessungsstrom: 6, 15
Kontakte: 31
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall steckseitig, Signalkontakte, versilbert steckseitig, Powerkontakte, Sn über Ni anschlussseitig, Signalkontakte, Sn über Ni anschlussseitig, Powerkontakte
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2
Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Schutzkappe
banfAK-s Metall für agg, Kette 100mm
Art.Nr.: 09 15 600 9102
für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, mit Kette (100 mm)
Metall
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Tüllengehäuse
M23 P ComLock Gehäuse 11-17 mm
Art.Nr.: 09 15 600 0493
EMV Version
Baugröße: M23
ComLock - Schnellverschluss
gerader Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung
vernickelt
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Einsätze
M23 P 5+3+PE Sti-C (A)
Art.Nr.: 09 15 609 3001
Crimpanschluss
Stift
Polyamid (PA)
blau
Kontakte: 9
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Einsätze
M23 P 5+3+PE Bu-C (A)
Art.Nr.: 09 15 609 3101
Crimpanschluss
Buchse
Polyamid (PA)
blau
Kontakte: 9
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kupplungsgehäuse
M23 P Kupplungsgehäuse 11-17 mm
Art.Nr.: 09 15 600 0703
EMV Version
Baugröße: M23
Schraubverriegelung, ComLock - Schnellverschluss
gerader Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung
vernickelt
Werkstoff Dichtung: NBR
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Einsätze
M23 P 5+3+PE Bu-C (B)
Art.Nr.: 09 15 609 3111
Crimpanschluss
Buchse
Polyamid (PA)
blau
Kontakte: 9
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Tüllengehäuse
M23 P ComLock Gehäuse 7-12 mm
Art.Nr.: 09 15 600 0492
EMV Version
Baugröße: M23
ComLock - Schnellverschluss
gerader Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung
vernickelt
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Art.Nr.: 21 37 350 0D74 050
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Einsätze
M23 P 5+3+PE Sti-C (B)
Art.Nr.: 09 15 609 3011
Crimpanschluss
Stift
Polyamid (PA)
blau
Kontakte: 9
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1
Art.Nr.: 09 06 231 2822
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 6, 15
Kontakte: 31
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall steckseitig, Signalkontakte, versilbert steckseitig, Powerkontakte, Sn über Ni anschlussseitig, Signalkontakte, Sn über Ni anschlussseitig, Powerkontakte
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2
Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, D20 Kodierung
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Tüllengehäuse
M23 P Gehäuse winklig 7–12mm drehbar
Art.Nr.: 09 15 600 0603
EMV Version, drehbar
Baugröße: M23
Schraubverriegelung
gewinkelter Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung
vernickelt
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelsteckverbinder
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
Art.Nr.: 21 03 861 1805
gerade
Stift
Y-Kodierung
Crimpanschluss
Polyamid (PA)
Kontakte: 8
Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm² 0,08 ... 0,25 mm² Data
Bemessungsstrom: 6 A
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Messerleiste
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Art.Nr.: 09 06 031 6921
Steckhülsenanschluss, Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 6, 15
Kontakte: 31
Kupferlegierung
Edelmetall steckseitig, Signalkontakte, versilbert steckseitig, Powerkontakte, Sn über Ni anschlussseitig, Signalkontakte, Sn über Ni anschlussseitig, Powerkontakte
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2
Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,5m
Art.Nr.: 33 22 143 0500 002
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
Art.Nr.: 09 06 231 2881 222
Crimpanschluss, Steckhülsenanschluss
Bemessungsstrom: 6, 15
Kontakte: 31
Kupferlegierung
versilbert steckseitig, Powerkontakte, versilbert anschlussseitig, Powerkontakte
Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Schutzkappe
M23 AK-s Met. für Geh., Kette 100mm
Art.Nr.: 09 15 600 9103
für Tüllengehäuse, mit Kette (100 mm)
Metall
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
Art.Nr.: 21 37 350 0D74 100
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Tüllengehäuse
M23 P ComLock-S Gehäuse 11-17 mm
Art.Nr.: 09 15 600 0483
EMV Version
Baugröße: M23
ComLock-S - Schnellverschluss
gerader Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung
vernickelt
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Tüllengehäuse
M23 P Gehäuse winkl. 11-17mm drehbar
Art.Nr.: 09 15 600 0604
EMV Version, drehbar
Baugröße: M23
Schraubverriegelung
gewinkelter Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung
vernickelt
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-1
Art.Nr.: 09 06 231 2821
Wickelanschluss, Steckhülsenanschluss
Bemessungsstrom: 6, 15
Kontakte: 31
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall steckseitig, Signalkontakte, versilbert steckseitig, Powerkontakte, Sn über Ni anschlussseitig, Signalkontakte, Sn über Ni anschlussseitig, Powerkontakte
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2
Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Tüllengehäuse
M23 P ComLock-S Gehäuse 7-12 mm
Art.Nr.: 09 15 600 0482
EMV Version
Baugröße: M23
ComLock-S - Schnellverschluss
gerader Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung
vernickelt
Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
1
2
3
10
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Komponente - Absteigend
Baureihe - Absteigend
Kontaktanzahl - Absteigend
Geschlecht - Absteigend
Art der Verbindung - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
298 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0