Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
3
Zubehör
8
Part number: 09 66 313 7601
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25PPL3NUTM3
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25PPL3NUTM3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 66 313 7601
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25PPL3NUTM3
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
3
Zubehör
8
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 3
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 25
  • Länge der Pins 2,9 mm
  • Verriegelungsart Flansch mit Gewinde M3
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2,84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 83 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
    Shell: Stahl, oberflächenveredelt
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 14,17 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140083295
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare