Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 09 69 681 2550
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Solder contact
Angled
Rated current: ≤10 A
Male
Copper alloy
Au over Ni
Conductor cross-section: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notes
Compare
Part number: 09 69 681 2550
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Mixed
  • Kontak tipi Lehim kontağı
  • Kontak açıklaması Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,25 ... 0,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Nominal akım ≤ 10 A
  • Çalışma Gerilimi
    ≤ 3.000 V
    > 1.000 V
  • Kontak direnci ≤ 3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 2,5 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 5 N
  • Geri çekilme kuvveti ≈ 2,5 N
  • Performans seviyesi
    AU 50
    1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde Au
  • Tabaka kalınlığı ≥ 1,27 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 50 µinch
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polikarbonat / Teflon (PTFE)
  • Malzeme (kilitleme) PI
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 0,93 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140102736
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare