Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
1
Tools
6
Part Number: 09 69 182 5140
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Coaxial contato
Reto, para cabos RG 174 U, 188 AU, 316 U
Corrente Nominal: ≤2 A
Fêmea
Liga de cobre, PBFE / PBTP / PI
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 69 182 5140
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
1
Tools
6
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação Mixed
  • Tipo de contato Coaxial contato
  • Descrição do contato
    Reto
    para cabos RG 174 U, 188 AU, 316 U
  • Características
    Ajuste de ferramenta: 5 para AWG 24 e AWG 26, 4 para AWG 28, 3 para AWG 30
    Terminal externo: crimpagem na cavidade B da ferramenta
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Método de terminação Terminação crimpada/crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Corrente Nominal ≤ 2 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato
    ‌2,7 mΩ para ferramenta de contato interno
    ‌2,7 mΩ para o terminal externo
  • Impedância 50 Ω
  • Comprimento de decapagem
    3 mm para ferramenta de contato interno
    5 mm Blindagem
    9 mm manto de cabo
  • Limitação de temperatura -55 ... +135 °C
  • Força de inserção ≤ 7 N
  • Força de retirada ≤ 7 N
  • Nível de desempenho
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frequência 0 ... 2 GHz
Propriedades do material
  • Material (contatos)
    Liga de cobre
    PBFE / PBTP / PI
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Espessura de camada ≥ 0,76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Material (trava) Liga de cobre
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 1,3 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140096950
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare