Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 09 03 000 8225
DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50
DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura de la placa de circuitos impresos
Recto
Corriente nominal: ≤40 A
Contacto hembra para conectores hembra
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Metal noble Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 03 000 8225
DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series DIN 41612
  • Type of contact PCB solder contact
  • Description of the contact Straight
  • Contacts for DIN 41612 Type M-flat
Version
  • Termination method Solder termination
  • Gender Female contact for female connectors
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 40 A
  • Insertion force ≤ 10 N
  • Withdrawal force ≥ 1.6 N
  • Performance level
    AU 50
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au over Ni Mating side
    Noble metal Termination side
  • Layer thickness ≥ 1.27 µm
  • Layer thickness ≥ 50 µinch
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels no requirements (flammable mass < 10g)
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41626
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.05 g
  • Country of origin Hungary
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140215368
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar