Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
22
插蕊
14
N.º de referencia: 09 06 048 0521
CAPERUZA D20, CON. F/FC/H/MH
CAPERUZA D20, CON. F/FC/H/MH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
20 mm
Termoplásticos, Reforzado con fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 048 0521
CAPERUZA D20, CON. F/FC/H/MH
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
22
Inserts
14
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Identification
    Type F
    Type H
    Type MH
  • Type of accessory Shell housing
  • Description of the accessory 20 mm
Version
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Strain relief With cable clamps
  • Locking type Locking screw
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (accessories)
    Thermoplastic
    Fibre-glass reinforced
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 40 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140011267
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar