Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 09 06 031 2921
MACHO 24 + 7 FASTON CLASE MH
MACHO 24 + 7 FASTON CLASE MH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación Faston, Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 6, 15
Contactos: 31
Aleación de cobre
Metal noble Lado de conexión, contactos de señal, Chapado en plata Lado de conexión, contactos de potencia, Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de señal, Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de potencia
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación de revestimiento, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 031 2921
MACHO 24 + 7 FASTON CLASE MH
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ MH 24+7
  • Prvek Male konektor
Verze
  • Způsob připojení
    Faston termination
    Wave soldering termination
  • Typ připojení
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Počet kontaktů 31
  • Počet signálních kontaktů 24
  • Počet výkonových kontaktů 7
  • Konfigurace kontaktů Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 14, 16 and row z, positions 20, 24, 28, 32 and row d, positions 22, 26, 30
  • Předsunutý kontakt na pozici z32
  • Kódování
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
  • Upevnění PCB With fixing flange
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Jmenovitý proud
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Jmenovitý proud Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Jmenovitý proud (signál) 6 A
  • Jmenovitý proud (napájení) 15 A
  • Vzdušná vzdálenost
    ≥ 1.6 mm
    ≥ 4.5 mm
  • Délka povrchových cest
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 85 N
  • Odpojovací síla ≤ 85 N
  • Úroveň vlastností
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
    3.1 kV (contact-contact)
    3.1 kV (contact-ground)
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Barva (vložka) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Materiál (kontakty) Aleación de cobre
  • Povrch (kontaktů)
    Metal noble Lado de conexión, contactos de señal
    Chapado en plata Lado de conexión, contactos de potencia
    Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de señal
    Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de potencia
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2 (supplerende)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 21,54 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140195653
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar