Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
アクセサリ
4
Număr articol: 09 67 037 0435
DSUB METAL-HOOD 37P KNS-UNC SIDCE
DSUB METAL-HOOD 37P KNS-UNC SIDCE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac priză
Capac blocabil
Mărime: D-Sub 4
Şurub cu cap striat Filet 4-40 UNC
Intrare verticală/laterală
1x
Material (carcasă/priză): Termoplastic
Metalizat
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 037 0435
DSUB METAL-HOOD 37P KNS-UNC SIDCE
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
4
Detalii produs
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 잠금 기능을 갖춘 커버
버전
  • 규격 D-Sub 4
  • 차폐형 차폐형
  • 버전 톱/사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x
  • 케이블 고정
    케이블 클램프
    케이블 그로멧
  • 잠금 유형 널링 나사 스레드 4-40 UNC
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
  • 패키지 내용 그로멧 세트 반쪽 포함
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.4 Nm 잠금 나사
    ‌0.4 Nm 케이블 클램프 스크루
  • 주변 온도 -55 ... +110 °C
  • 케이블 직경 11.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 열가소성 수지
  • 표면 (후드/하우징) 금속화
  • 길이 40 mm
  • 71.3 mm
  • 높이 15 mm
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제
    6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
    6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 0.003 g
  • 원산지 스웨덴
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140092587
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați