ロックタイプ
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
2個の部品
Sí
分離可能
Sí
技術的特性
締付けトルク
0,25 Nm Tornillo prensaestopa
0,25 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
周囲温度
-20 ... +90 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP30
ケーブル径
1,5 ... 7,5 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
Termoplásticos
カラー(フード/ハウジング)
Negro
長さ
30,7 mm
幅
31,5 mm
高さ
15,2 mm
RoHS
conforme con exención
RoHS 適用除外項目
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.