Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
1
Accessories
4
Part Number: 09 67 009 2114 101
D-Sub 9P M black coding 114 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M black coding 114 1.6-2.0mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Elemento de codificação
para espessura do painel 1,6 ... 2 mm
Tamanho: D-Sub 1
Macho
Combinação de codificação: 14
Preto
Notes
Compare
Part Number: 09 67 009 2114 101
D-Sub 9P M black coding 114 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
1
Accessories
4
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Coding element
  • Description of the accessory for panel thickness 1.6 ... 2 mm
  • Coding combination 14
Version
  • Gender 公头
  • Size D-Sub 1
Material properties
  • Material
    不锈钢
    聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • Colour (accessories) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140231801
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare