Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Pokrywa możne zostać przykręcona
Wersja
Rozmiar
D-Sub 4
Wersja
Top entry
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x
Mocowanie kabli
Zacisk kablowy
Odciążenie ≤ 9 mm
Typ blokowania
Hexagonal screw Thread M3
2 części
Tak
Rozdzielny
Tak
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Temperatura otoczenia
-35 ... +100 °C
Średnica przewodu
3 ... 15 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Metal
Długość
48 mm
Szerokość
70.2 mm
Wysokość
18.5 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Numer ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011