Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 015 2203 103
D-Sub 15P Fe red coding 203 1.6-2.0mm
D-Sub 15P Fe red coding 203 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kodierelement
für Geräteplattenstärke 1,6 ... 2 mm
Baugröße: D-Sub 2
Buchse
Kodierkombination: 3
rot
Notes
Compare
Part number: 09 67 015 2203 103
D-Sub 15P Fe red coding 203 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Kodierelement
  • Zubehörbeschreibung für Geräteplattenstärke 1,6 ... 2 mm
  • Kodierkombination 3
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 2
Materialeigenschaften
  • Werkstoff
    Edelstahl
    Polybutylenterephthalat (PBT)
  • Farbe Zubehör rot
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Antimontrioxid
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140230187
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder