De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Connector
Aansluiting soldeer cup
Nominale stroom: 7.5 A
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 2
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP), Schaal: staal, vertind
Wit
Contacten: 15
Dwarsdoorsnede geleider: 0.5 mm²
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde