Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 66 228 6701
D SUB SV MA IDC 15 AU2 with M3 nut
D SUB SV MA IDC 15 AU2 with M3 nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 15
Sección de conductor: 0.09 ... 0.13 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 228 6701
D SUB SV MA IDC 15 AU2 with M3 nut
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 標準
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    沖壓
    直式
版本
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 連接方式
    PCB至電纜
    飛線
  • 針數 15
  • 鎖定類型 帶螺紋的固定法蘭 M3
技術參數
  • 導體截面積 0,09 ... 0,13 mm²
  • 導體截面積 AWG 28 ... AWG 26
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 放電距離 ≥ 0.7 mm
  • 爬電距離 ≥ 0,7 mm
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 性能等級
    2
    según CECC 75301-802
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Negativa
材料特性
  • 材料(插蕊)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • 顏色(插蕊) Negro
  • 材料(插針) Aleación de cobre
  • 表面(插針) Metal noble sobre Ni
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 狀態 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Plomo
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質 Plomo
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 10.35 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140082281
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar