Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
Numer Katalogowy: 09 66 318 7501
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with M3 nut

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Prąd znamionowy: ‌2 A
Żeński
Rozmiar: D-Sub 3
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP), Osłona: stal platerowana
Czarny
Kontakty: 25
Przekrój przewodu: 0.09 ... 0.13 mm²
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 66 318 7501
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with M3 nut
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
Szczegóły Produktu
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 標準
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    沖壓
    直式
版本
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 連接方式
    PCB至電纜
    飛線
  • 針數 25
  • 鎖定類型 帶螺紋的固定法蘭 M3
技術參數
  • 導體截面積 0.09 ... 0.13 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 放電距離 ≥ 0.7 mm
  • 爬電距離 ≥ 0.7 mm
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • 性能等級 3
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP)
    外殼:鍍鋼
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 5 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140083516
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare