Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
1
Cikkszám: 09 69 181 5823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Solder contact
Straight, Short version
Rated current: ≤40 A
Female
Copper alloy
Noble metal over Ni
Conductor cross-section: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 69 181 5823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
1
Termékleírás
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Solder contact
  • Description of the contact
    Straight
    Short version
Version
  • Termination method Solder termination
  • Termination method 焊接接线
  • Gender 母头
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Rated current ≤ 40 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 6.1 mm
  • Limiting temperature -55 ... +155 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≈ 5 N
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镍表面镀贵金属
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (locking) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.41 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140096813
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás