Details
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Technical characteristics
Conductor cross-section
0,09 ... 0,82 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 28 ... AWG 18
Clearance distance
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Insulation resistance
>1010 Ω
Tightening torque
≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 30 N
Withdrawal force
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Test voltage Ur.m.s.
1 kV
Hot plugging
Negativa
Material properties
Material (insert)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
Carcasa: acero chapado
Colour (insert)
Negro
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
RoHS exemptions
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
ELV status
conforme con exención
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
Sí
REACH SVHC substances
Plomo
ECHA SCIP number
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1