Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 009 0613
D SUB MA 9 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB MA 9 pole Plastic Dust Cap UL 94

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para conectores macho, UL 94 V0
Tamaño: D-Sub 1
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 0613
D SUB MA 9 pole Plastic Dust Cap UL 94
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para conectores macho
    UL 94 V0
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Thermoplastic
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,9 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 39235090
  • GTIN 5713140089365
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar