Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
41
Combinables
1
アクセサリ
8
部品番号: 09 69 411 5253
D-SUB M 25W3 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 25W3 STR MA SCUP TH NM30

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタ
ソルダーカップ端子
定格電流: ‌5 A
オス
サイズ: D-Sub 4
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(ポリエステル), シェル:スチール 、錫メッキ
コンタクト: 25
導体断面積: 0.5 mm²
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 09 69 411 5253
D-SUB M 25W3 STR MA SCUP TH NM30
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Contacts
41
Combinables
1
アクセサリ
8
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    切削
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ソルダーカップ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ D-Sub 4
  • コンタクト数 25
  • シグナルコンタクト数 22
  • 特殊コンタクト数 3
  • ロックタイプ 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
  • 詳細 特殊コンタクトは別売ご注文ください。
技術的特性
  • 導体断面積 0.5 mm²
  • 導体断面積 AWG 20
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗、信号エリア < 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(ポリエステル)
    シェル:スチール 、錫メッキ
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 15.12 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140102217
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare