配套產品
配套產品
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
零件號: 09 69 411 7214
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH PL3
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH PL3

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
焊杯接線
額定電流: ‌5 A
公頭
尺寸: D-Sub 4
熱塑樹脂,玻璃光纖填充(聚酯), 外殼:鋼、鍍錫
綠色
插針: 21
導體截面積: 0.5 mm²
銅合金
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
免費樣品
零件號: 09 69 411 7214
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH PL3
注解
比較
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
產品詳情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Soustružený
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojení pomocí pájecích misek
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 4
  • Počet kontaktů 21
  • Počet signálních kontaktů 17
  • Počet speciálních kontaktů 4x
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
  • Podrobnosti Speciální kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 20
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor (signál) < 10 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (polyester)
    Kryt: pocínovaná ocel
  • Barva (vložka) Zelená
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS
    6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 14,417 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140102248
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較