Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9001
D SUB IP 67_ 9 POLE FRONT SEAL
D SUB IP 67_ 9 POLE FRONT SEAL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Goma de obturación frontal
Tamaño: D-Sub 1
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 002 9001
D SUB IP 67_ 9 POLE FRONT SEAL
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 액세서리 유형 전면 실 고무(seal rubber)
버전
  • 규격 D-Sub 1
  • 상세설명 결합시스템에 IP67 성능이 필요할 때, 전면 실 고무(seal rubber)는 후드 09 67 0xx 0436 및 09 67 0xx 0437와 함께 사용되어야 합니다; 이 경우, 전면 실 고무는 면한 IP67 커넥터와 함께, 결합 작업에 앞서 IP67 수형 커넥터에 위치되며, 이는 셸 사이에 액체 및 먼지가 끼는 것을 방지함으로써 결합 구역에서 완벽한 접점 보호 기능을 제공합니다.
기술적 특성
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
자재 특성
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 25
  • 총 중량 0.352 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140087958
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar