Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
4
Part Number: 09 67 615 7615
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGH
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGH

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Com quadro traseiro
Terminação copo de solda
Corrente Nominal: ‌5 A
Macho
Tamanho: D-Sub 2
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro, Concha: latão, estanhado
Vermelho
Contatos: 15
Seção transversal do condutor: 0.5 mm²
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
Part Number: 09 67 615 7615
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGH
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação IP67
  • Elemento Conector
  • Especificação Com quadro traseiro
  • Descrição do contato
    Virado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação copo de solda
  • Gênero Macho
  • Tamanho D-Sub 2
  • Número de Pólos 15
  • Tipo de trava Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 20
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto 0,4 ... ‌0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • Limitação de temperatura -25 ... +70 °C
  • Nível de desempenho
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1,2 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
    Concha: latão, estanhado
  • Cor (inserto) Vermelho
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Espessura de camada ≥ 0,76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Material (vedação) Silicone
  • Cor (vedação) Vermelho
  • Material Zinco fundido, niquelado
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 25
  • Peso líquido 30 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140094758
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare