Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
67
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Artikelnummer: 09 67 209 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Aansluiting soldeer cup
Nominale stroom: ‌6.5 A
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 1
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP), Schaal: plaatstaal
Grijs
Contacten: 9
Dwarsdoorsnede geleider: 0.5 mm²
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 67 209 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
67
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting soldeer cup
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 1
  • Verbindingstype
    PCB naar kabel
    Kabel-naar-kabel
  • Aantal contacten 9
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 20
  • Nominale stroom ‌ 6,5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Striplengte 2,5 ... 3 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C (Temperatuur soldeerijzer tijdens solderen: max. 350 °C gedurende 3-5 s)
  • Insteekkracht ≤ 30 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
    Schaal: plaatstaal
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 5,9 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140093942
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare