Gehäuse
Filter
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 8
      2
    • 13
      2
    • 16
      2
    • 18
      2
    • 22
      2
    • 24
      2
  • Gehäuseart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Anbaugehäuse
      13
    • Einschraubgehäuse
      6
    • Endgehäuse
      20
    • Kabelgehäuse
      1
    • Kupplungsgehäuse
      3
    • Schraubkappe
      1
    • Steckgehäuse
      3
    • Tüllengehäuse
      8
  • Verriegelungsart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Bajonettverschluss
      4
    • Schraubverriegelung
      19
  • Schutzart nach IEC 60529
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • IP65
      9
    • IP67
      22
    • IP67 / IP69
      6
    • IP67 im verriegelten Zustand
      10
    • IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im gesteckten Zustand
      7
    • IP6K9K nach ISO 20653
      10
    • IPX9
      22
  • Baugröße
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 20
      23
    • 3 A
      10
  • Kabeleingang
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1x M16
      1
    • 1x M25
      4
    • 1x M32
      6
    • 1x Pg 11
      2
    • 1x Pg 21
      4
55 Produkte (von 55)
1/2
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0