Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
47
Tools
1
교체 부품
1
Part Number: 21 03 281 1405
Circular Connector Harax M12 L4 M D-code
Circular Connector Harax M12 L4 M D-code

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector do cabo
Reto
Macho
Codificação D
Tecnologia de conexão HARAX®
Poliamida (PA)
Contatos: 4
Metal Au sobre Ni Lado de conexão
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 0.34 mm²
Corrente Nominal: ‌4 A
Zinco fundido
Trava parafuso
Grau de proteção: IP65 / IP67 condição conectada
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
Part Number: 21 03 281 1405
Circular Connector Harax M12 L4 M D-code
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Steckpartner
47
Werkzeuge
1
Ersatzteil
1
Detalhes do produto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung M12-L
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart HARAX® Anschlusstechnik
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung D-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Hinweise Nur für Fast Ethernet-Anwendungen geeignet
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,14 ... 0,34 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Überspannungskategorie III
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 17
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 4,5 ... 8,8 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Kontakte Messing
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 34 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140137462
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare