Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 40 000 9960
Adapter for Han HPR enlarged hood
Adapter for Han HPR enlarged hood

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Adapter
for hoods, Enlarged
4x cheese-head screw M6 x 16, 4 washers
Notes
Compare
Osa number: 09 40 000 9960
Adapter for Han HPR enlarged hood
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR
  • アクセサリータイプ アダプター
  • アクセサリーの説明
    フード用
    拡張型
  • アダプター Han® 6 B 〜 24 Bサイズ用インサート
バージョン
  • 梱包内容
    M6 x 16チーズヘッドネジ x 4
    ワッシャー x 4
技術的特性
  • 締付けトルク ‌10 Nm M6 固定ネジ
材質
  • 材質(アクセサリー) ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 16 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140398580
  • eCl@ss 27,440,207.00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare