Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 00 000 5182
Acces. Cable Clamp PG 11 sw
Acces. Cable Clamp PG 11 sw

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelová vývodka
Pg 11
Upínací rozsah: 7 ... 12 mm
Materiál (kabelové vývodky): Termoplast Černá
IP68
Velikost klíče: 24
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 09 00 000 5182
Acces. Cable Clamp PG 11 sw
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Conector glándula
Características técnicas
  • Tamaño de llave 24
  • Temperatura de limitación -40 ... +100 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Tamaño Pg 11
  • Rango de sujeción 7 ... 12 mm
  • Anchura de una esquina a otra 25,9 mm
Propiedades del material
  • Material (conectores glándula) Termoplástico
  • Color (conector glándula) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140161610
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte