Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 61 02 201 0211 00
7/8" m 4p screw 6-8mm str
7/8" m 4p screw 6-8mm str

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
Polyamide (PA), Thermoplastic polyurethane (TPU)
Contacts: 4
Conductor cross-section: 1.5 mm²
Rated current: ‌9 A
Polybutylene terephthalate (PBT)
Screw locking
Notes
Compare
Osanumero: 61 02 201 0211 00
7/8" m 4p screw 6-8mm str
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители 7/8ʺ
  • Элемент Кабельный соединитель
  • Спецификация Прямой
Версия
  • Тип Вилка
  • Число контактов 4
  • Тип блокировки Стопорный винт
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1,5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 9 A
  • Номинальное напряжение 300 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III (защита низким напряжением)
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -25 ... +85 °C
  • Диаметр кабеля 6 ... 8 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Полиамид (ПА)
    Термопластичный полиуретан (ТПУ)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полибутилентерефталат (PBT)
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Свинец
    Imidazolidine-2-thione
  • Номер ECHA SCIP dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140224629
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare