Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 34 969 7597 006
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,6m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 969 7597 006
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares 7/8ʺ
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Macho Recto
  • Connector 2
    7/8ʺ
    Hembra Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 0,6 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1,5 mm²
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1x Contacto PE
  • Specification of special contacts Contacto PE
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 185 g
  • Country of origin República Checa
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140146211
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos