Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
2
Osa number: 21 34 989 9598 010
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,0m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Osa number: 21 34 989 9598 010
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители 7/8ʺ
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    7/8ʺ
    Вилка Угловой
  • Соединитель 2
    7/8ʺ
    Розетка Угловой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 1.5 mm²
  • Число контактов 5
  • Число силовых контактов 4
  • Число специальных контактов 1x Контакт PE
  • Технические характеристики специальных контактов Контакт PE
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 201 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140146778
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare