Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 34 969 7496 020
7/8 Cable Assembly 4-pole st/st f/m 2,0m
7/8 Cable Assembly 4-pole st/st f/m 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 969 7496 020
7/8 Cable Assembly 4-pole st/st f/m 2,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 7/8ʺ
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    7/8ʺ
    公头 直式
  • Connector 2
    7/8ʺ
    母头 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 黑色
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 256 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140146198
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)