Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 312 7230
25 way Straight Female 1k Wout
25 way Straight Female 1k  Wout

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 312 7230
25 way Straight Female 1k Wout
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Filter
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Drejet
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse D-Sub 3
  • Filter C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Antal kontakter 25
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gennemføringshul Ø 3,1 mm
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 7,5 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -20 ... +125 °C
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til CECC 75301-802
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks (PCT)
    Belagt stål
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 25
  • Nettovægt 17,55 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85322400
  • GTIN 5713140075603
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar