Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
37
Cikkszám: 19 20 003 1150
Han 3A-SIS-SL-M20
Han 3A-SIS-SL-M20

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csavaros rögzítésű ház
Méret: 3 A
Egykengyeles
Acél
1x M20
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Porbevonatos
RAL 7037 (porszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 20 003 1150
Han 3A-SIS-SL-M20
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
37
Termékleírás
Identificatie
  • Categorie Kappen/behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han A®
  • Type kap/behuizing Schroefbare montagebehuizing
Versie
  • Grootte 3 A
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M20
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari alkalmazásokra
  • Pakketinhoud Kérjük, a tömítőcsavart külön rendelje meg.
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP44
    IP65 Tömítőcsavarral
    IP67 Tömítőcsavarral
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E 12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Présöntött cink
  • Oppervlak (kap/behuizing) Porbevonatos
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (porszürke)
  • Materiaal (vergrendeling) Acél
  • Oppervlak (vergrendeling) Horganyzott
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS-uitzonderingen 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV-status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Nem része
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Nem része
  • REACH SVHC Stoffen Igen
  • REACH SVHC Stoffen Ólom
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffen Igen
  • California Proposition 65 stoffen Ólom
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 5,2 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140124516
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás