Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 99 000 0855
Crimp die 35mm² for 60 kN tool
Crimp die 35mm² for 60 kN tool

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp die
for 60 kN tool
Conductor cross-section: 35 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 99 000 0855
Crimp die 35mm² for 60 kN tool
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Tipo de ferramenta Ferramenta de crimpagem
  • Descrição da ferramenta para ferramenta 60 kN
Versão
  • Detalhes
    Identificação 12
    TC 100, TC 200, TC 250, TC 350
    Largura de prensagem 9 mm
  • Conteúdo da embalagem Fornecido como par
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 35 mm²
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 46235
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 146,2 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82073090
  • GTIN 5713140108011
  • ETIM EC001282
  • eCl@ss 21043852 Insert for crimp tool
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare