Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 93 000 6250
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező áthidaló
#01 konfiguráció
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 93 000 6250
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat Han® ORV3 power
  • Tartozék típusa Érintkező áthidaló
  • A tartozék leírása #01 konfiguráció
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 32 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 480 V AC
    ‌ 380 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Érintkező ellenállás ≤ 3 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -5 ... +45 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok OCP V1.0
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,037 g
  • Származási ország USA
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140445147
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás