Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 62 806 5425
Han EMC/B 6 Protect Cover metal
Han EMC/B 6 Protect Cover metal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie, Con cordón de fijación
Tamaño: 6 B
Enclave único
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Puede usar su sustituto 09628065405.
N.º de referencia: 09 62 806 5425
Han EMC/B 6 Protect Cover metal
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para bases a empotrar
    para bases de montaje en superficie
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles No apto para bases con juntas herméticas externas.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 44 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140191891
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar