Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
アクセサリ
5
スペア部品
1
フード/ハウジング
160
N.º de referencia: 09 38 056 3101
Han K 32-24-F-C
Han K 32-24-F-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: 16 B
Contactos: 56
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 056 3101
Han K 32-24-F-C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Com®
  • Identificación Han® K 32/24
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 16 B
  • Número de contactos 56
  • Numero de contactos de señal 24
  • Numero de contactos de potencia 32
  • Contacto PE
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    32x Han E®
    24x Han D®
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,14 ... 4 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Tensión nominal (potencia) 500 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 71 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140186484
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522