Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
N.º de referencia: 09 38 056 3001
Han K 32-24-M-C
Han K 32-24-M-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: 16 B
Contactos: 56
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 056 3001
Han K 32-24-M-C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 32/24
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 16 B
  • Number of contacts 56
  • Number of signal contacts 24
  • Number of power contacts 32
  • PE contact
  • Details
    请单独订购压接针。
    32x Han E®
    24x Han D®
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.14 ... 4 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信号
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (power) 16 A
  • Rated voltage (power) 500 V
  • Rated impulse voltage (power) 6 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) 聚碳酸酯 (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 57.4 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186477
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar