Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
6
N.º de referencia: 09 35 000 6104
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.75 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 000 6104
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,75 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 18
  • Longitud de pelado del cable 6 mm
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,89 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140229174
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar