Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Tools
13
Accessories
1
N.º de referencia: 09 33 000 6205
CONTACTO HEMBRA Han E 1 MM
CONTACTO HEMBRA Han E 1 MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤16 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 1 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 33 000 6205
CONTACTO HEMBRA Han E 1 MM
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Tools
13
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han E®
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Identificación de contacto 1 ranura
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 18
  • Corriente nominal ≤ 16 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140049956
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han A®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Selection Guide Han-Modular®
HARTING News 2020
Chapter Han® Q
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Chapter Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar