Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
8
Accessories
1
N.º de referencia: 09 33 000 6173
Han E-Kontaktstift-c 0,14-0,37 (Fe)
Han E-Kontaktstift-c 0,14-0,37 (Fe)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤16 A
Macho
Hierro
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 33 000 6173
Han E-Kontaktstift-c 0,14-0,37 (Fe)
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
8
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han E®
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Identificación de contacto según IEC 60584 tipo J
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 0,37 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Corriente nominal ≤ 16 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Hierro
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 1,263 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140049888
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Thermocouple
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar